Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 2 |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Stromaufnahme [mA] | < 380 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 2 |
---|
Eingänge
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 200 |
---|---|
Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
Analogeingang Spannung [V] | 0...10 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profile | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO-Mode | nein | ||||||
Benötigte Masterportklasse | A/B | ||||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4,3 |
---|
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4,6 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|||
Lagertemperatur [°C] | -25...70 | |||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend) | |||
Max. Höhe über NN [m] | 4000 | |||
Schutzart | IP 67 | |||
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 504 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 92 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |