Impulsverlängerer
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
Impulsverlängerer
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Abmessungen [mm] | 63 x 30 x 24 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Stromaufnahme [mA] | < 380 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 0,2 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 2; (IEC61131-2) |
---|---|
Eingangsstrombegrenzung [mA] | 200 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Kurzschlussfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messfrequenz [Hz] | < 2000 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verwendungstyp | Parametrierung | ||||
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||||
Lagertemperatur [°C] | -25...60 | ||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend) | ||||
Max. Höhe über NN [m] | 4000 | ||||
Schutzart | IP 67 | ||||
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 317 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 84,2 |
---|---|
Gewicht (ohne Zubehör und ohne Verpackung) [g] | 35 |
Abmessungen [mm] | 63 x 30 x 24 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Weitere Daten
Schalt-/Rückschaltverzögerung | 0...9999 ms |