RFID-Kompaktgerät mit Feldbusschnittstelle
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
RFID-Kompaktgerät mit Feldbusschnittstelle
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
Einsatzbereich
Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED; Australien; China; Süd-Korea; Japan; Taiwan; Singapur; Malaysia; Indien; Vietnam | |
---|---|---|
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 500 |
Schutzklasse | III |
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 |
RFID-Standard | ISO 15693 |
Ausgänge
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100; (max.) |
---|
Erfassungsbereich
Abstand Schreib-/Lesekopf frontal [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstand Schreib-/Lesekopf seitlich [mm] | 850 | ||||||
Hinweis zum Abstand Schreib-/Lesekopf |
|
||||||
Abstand zum ID-Tag [mm] |
|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|
Protokoll | PROFINET |
---|---|
Verwendungstyp | Datenübertragung |
Protokoll | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Werkseinstellungen |
|
|||
Verwendungstyp | Parametrierung |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 130 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 641,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Werkstoffe | PBT / PC; Edelstahl; Aluminium |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: D |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
PWR | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|