• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. IO-Link
  3. IO-Link - Anzeigen / Signalisierung
  4. Signalleuchten
  5. DV1531

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

DV1531

LED-Tower-5/MDA/Buz

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

DV1531

LED-Tower-5/MDA/Buz

  • Ideal für das Retrofit bestehender Maschinen und Anlagen
  • Erstklassige Sichtbarkeit
  • Moderne LED-RGB-Technologie, lange Lebensdauer, reduzierte Lagerhaltung
  • Übernahme der Signalfarben vorhandener Leuchten durch frei konfigurierbare RGB-LEDs
  • Anzeige und Weiterleitung von Maschinenzuständen via IO-Link an übergeordnete Auswertesoftware
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Applikation Anzeige und Weiterleitung von Maschinenzuständen via IO-Link an übergeordnete Auswertesoftware
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC [V] 24
Stromaufnahme [mA] < 200
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 6
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 6
Eingangsstrom High [mA] 6
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3,2
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1700
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...50
Lagertemperatur [°C] -40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 90
Luftdruck [kPa] < 106
Max. Höhe über NN [m] 2000
Schutzart IP 54
Mechanische Daten
Gewicht [g] 502,8
Abmessungen [mm] Ø 70 / L = 284
Werkstoffe Gehäuse: ABS; Optik: PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Status 1 x LED, grün
LED-Segment 5 x 4 LED
Akustisches Signal Summer
Max. Schalldruck [dB] 85
Zubehör
Zubehör optional
Basishalterung, E89060
Wandhalterung, E89061
Montageadapter, E89063
Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064
Montagerohr, E89065
Montagerohr, E89066
Montagerohr, E89067
Bemerkungen
Bemerkungen
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: M12; Codierung: A
Diagramme und Kurven
Fußmontage
Wandmontage