Anschlagstößel
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
Anschlagstößel
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
- Zuverlässiger Schutz bei mechanischem Anschlag
- Widerstandsfähig gegen hohe Betätigungskräfte
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Ermöglicht materialunabhängiges Schalten
- Gewährleistung eines genau definierten Schaltpunktes
Einsatzbereich
Ausführung | für Bauform, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 44,4 |
---|---|
Werkstoffe | Anschlagstößel: Automatenstahl; Anschlagbolzen: 1.0503 (Stahl / C45K) stirnseitig gehärtet; Überwurfmutter: Messing vernickelt |
Betätigungskraft [N] | 4,9...7845 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|