- Produkte
- E10200
Anschlusskabel mit Buchse
E10200
ADOAA030MSS0005E03
Anschlusskabel mit Buchse
E10200
ADOAA030MSS0005E03
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Schleppketteneignung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (40° C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
UL-Zulassung |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 197,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Werkstoffe | TPU schwarz | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | TPU | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PVC, gelb, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|