Bedämpfungsmagnet
E10753
MAGNET M5.0 HARD FERRITE
Bedämpfungsmagnet
E10753
MAGNET M5.0 HARD FERRITE
- Zur Gewährleistung eines hohen Schaltabstandes
- Für den Einsatz in Kombination mit Magnetsensoren
- Verdeckter Einbau hinter Aluminium und Edelstahl möglich
- Großer Betriebstemperaturbereich
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...250 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 53,37 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 31 / L = 15 |
Werkstoffe | Hartferrit HF 26/22 |
Magnetfeldstärke [mT] | 120 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|