Montageset für Positionssensoren
E11120
MOUNTING BRACKET STRAIGHT
Montageset für Positionssensoren
E11120
MOUNTING BRACKET STRAIGHT
- Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für die Montage an einem Aluminiumprofil
- Jede gewünschte Sensorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen
Einsatzbereich
Ausführung | Klemmzylindermontage, gerade, nur für bündig einbaubare Sensoren |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 175,5 |
---|---|
Montageart | Rundprofil; (Ø 14 mm) |
Werkstoffe | Klemmzylinder: 1.4408 (Edelstahl); Halteelement: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|