Anschlusskabel mit Buchse
E11249
ADOAA050MSS0010H04
Anschlusskabel mit Buchse
E11249
ADOAA050MSS0010H04
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 300 AC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 322,7 |
---|---|
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|