- Produkte
- Verbindungstechnik
- Anschlusskabel mit offenem Kabelende
- Anschlusskabel mit Buchse für CAN-Bus
- E11589
Buchse mit CAN-Bus Abschlusswiderstand
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
Buchse mit CAN-Bus Abschlusswiderstand
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
- Zuverlässige Verbindungstechnik für CAN-Bus Teilnehmer
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
Einsatzbereich
Applikation | CAN-Bus |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 7,7 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Werkstoffe | TPU; Dichtung: FKM |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: ...0,6 Nm |
---|