Anschlusskabel mit Buchse
E11747
ADOAK190MSS0015H19
Anschlusskabel mit Buchse
E11747
ADOAK190MSS0015H19
- Zuverlässiger Anschluss von Steuerungen, Controllern und Dialoggeräten
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Geeignet für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei; Schleppketteneignung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 8 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 3194 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 51 x 26 x 70 | ||||||||
Werkstoffe | PUR schwarz | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PUR | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Anzugsdrehmoment [Nm] | 2 | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 15 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M23, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|