Anschlusskabel mit Stecker
E12318
ASTGH020MSS0002C02
Anschlusskabel mit Stecker
E12318
ASTGH020MSS0002C02
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
- Geeignet für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -20...50 |
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 145,2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Werkstoffe | PUR | ||||||||||||
Werkstoff Griffkörper | PUR | ||||||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 8 mm, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm² |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: B; Griffkörper: PUR; Arretierung: Überwurfmutter, Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt |
---|