Anschlusskabel mit Buchse
E12341
ADOAH040MSS0030C04
Anschlusskabel mit Buchse
E12341
ADOAH040MSS0030C04
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1479 | ||
---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 28 x 15 x 38 | ||
Werkstoffe | TPU | ||
Werkstoff Griffkörper | TPU | ||
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss | ||
Schleppketteneignung | ja | ||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 30 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt |
---|