- Produkte
- Verbindungstechnik
- Verbindungskabel
- Verbindungskabel für die Energieversorgung für Feldmodule
- E12425
Verbindungskabel
E12425
VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS
Verbindungskabel
E12425
VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS
- Hohe Leistungsübertragung dank sehr großer Strombelastbarkeit
- Vergoldete Kontakte für die zuverlässige Signalübertragung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle Kodierung
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Ausführung | Powerkabel, T-codiert |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 60 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 12 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 105,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Werkstoffe | PUR | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PUR | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,5 m, PUR, schwarz; 4 x 1,5 mm² |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: PUR |