- Produkte
- Verbindungstechnik
- Anschlusskabel mit offenem Kabelende
- Anschlusskabel mit Buchse für die Energieversorgung für Feldmodule
- E12497
Anschlusskabel mit Buchse
E12497
ADOGD040ZDS0020H04
Anschlusskabel mit Buchse
E12497
ADOGD040ZDS0020H04
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Hohe Leistungsübertragung dank sehr großer Strombelastbarkeit
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Ausführung | Powerkabel, T-codiert |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 60 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 12 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 2053,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Werkstoffe | PP |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 20 m, PUR, schwarz, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
---|