Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 478 |
---|---|
Kopfflansch-Durchmesser [mm] | 70 |
ISO-Kopfflansch Typ | F07 |
Mitnehmerschraube | M8 |
Werkstoffe | Montageplatte: Kunststoff; Metallteile: 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|