Bedämpfungsmagnet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
Bedämpfungsmagnet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
- Zur Gewährleistung eines hohen Schaltabstandes
- Für den Einsatz in Kombination mit Magnetsensoren
- Verdeckter Einbau hinter Aluminium und Edelstahl möglich
- Großer Betriebstemperaturbereich
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 3 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 12 / L = 3 |
Werkstoffe | Neodym |
Magnetfeldstärke [mT] | 250 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|