Montageplatte
E12573
ADAPTER 130X30X10
Montageplatte
E12573
ADAPTER 130X30X10
Einsatzbereich
Ausführung | für Bauformen MVQ |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 99,9 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 10 x 145 x 50 |
Lochpaarabstand für Montagewinkel | 130 x 30 mm |
Wellenhöhe für Ventilantrieb | 30 mm |
Passend für Wellendurchmesser [mm] | < 38 |
Werkstoffe | POM schwarz |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|