Anschlusskabel mit Buchse
E12614
Fuse/IO-Link/Cable/2m
Anschlusskabel mit Buchse
E12614
Fuse/IO-Link/Cable/2m
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 50 AC/DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 62,1 |
---|---|
Werkstoffe | Messing vernickelt; Gehäuse: TPU |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |