Ethernet-Verbindungskabel
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
Ethernet-Verbindungskabel
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
- Zum Anschluss an die Parametrierschnittstelle des Sensors
- Für die zuverlässige Signalübertragung
- Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung |
---|---|
Ausführung | Ethernetkabel, X-codiert |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 111,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PUR; PA | ||||||||||||
Werkstoff Griffkörper | PA | ||||||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt | ||||||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: X; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 8 x 0,14 mm² |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PA |