- Produkte
- Verbindungstechnik
- Anschlusskabel mit offenem Kabelende
- Anschlusskabel mit Buchse für die Energieversorgung für Feldmodule
- E12650
Anschlusskabel mit Buchse
E12650
ADOAX050MSS0050H05
Anschlusskabel mit Buchse
E12650
ADOAX050MSS0050H05
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Hohe Leistungsübertragung dank sehr großer Strombelastbarkeit
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Ausführung | Powerkabel, L-codiert |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 63 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 16 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 10609 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Werkstoffe | PP |
Werkstoff Griffkörper | TPE |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 50 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
---|