Klemmhalter mit Festanschlag
E12745
FIXING/M18/NT/MS/END STOP
Klemmhalter mit Festanschlag
E12745
FIXING/M18/NT/MS/END STOP
- Festanschlag für definierte Einbauposition
- Für die Montage von Sensoren in Zylinderbauform
- Einfacher und schneller Austausch ohne erneute Justage
- Zuverlässiger Schutz vor Beschädigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung | mit Festanschlag |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 67,75 |
---|---|
Montagehinweis | Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung); Durch den Werkstoff Messing kann es zu negativen Einbausprüngen kommen (Verringerter Schaltabstand) |
Abmessungen [mm] | M22 x 1 / L = 33,5 |
Gewindebezeichnung | M22 x 1 |
Innendurchmesser [mm] | 18 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; Muttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 5; (Befestigungsmuttern: 20) |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Diagramme und Kurven
Montage
|
|
---|