Schaltnocken für Schwenkantriebe
E17148
PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS
Schaltnocken für Schwenkantriebe
E17148
PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS
- Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
- Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
- Einfache Montage direkt auf der Welle des Antriebes
- Berührungsloses und selbstreinigendes System
- Position der Bedämpfungsschrauben wählbar
Auslaufartikel
Alternativartikel: E12516 Produktvergleich: E17148 / E12516 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Ausführung | für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 125,5 |
---|---|
Schaltnocken Durchmesser [mm] | 65 |
Lochpaarabstand [mm] | 80 |
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] | 30 |
Werkstoffe | Schaltnocken: PVC schwarz; Schrauben: Edelstahl |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|