Einsatzbereich
Ausführung | für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 62,9 |
---|---|
Schaltnocken Durchmesser [mm] | 65 |
Lochpaarabstand [mm] | 80 |
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] | 30 |
Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen | 8 |
Werkstoffe | Schaltnocken: PA 6 schwarz; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|