- Produkte
- E18018
Anschlusskabel mit Buchse
E18018
ADOAH040VAS0010E04
Anschlusskabel mit Buchse
E18018
ADOAH040VAS0010E04
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 300 AC/DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...100 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 362,874 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Werkstoffe | PVC |
Werkstoff Griffkörper | PVC |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PVC, schwarz; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet |
---|