Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20055
FT-00-A-A-M6
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20055
FT-00-A-A-M6
- Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich
- Ummantelung aus Aluminium für den Einsatz bis 290 °C
- Hohe Tastweite
- Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung |
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OKF; OUF; OOF; OCF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 330 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 200 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 48,5 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfgewinde | M6 |
Gesamtlänge [mm] | 600 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 20; (bei fester Verlegung) |
Faseranordnung | |
Werkstoffe | Adapter: ABS |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Aluminium |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|