-
Produkte
-
Sensoren
-
Optoelektronische Sensoren
-
Glas-Lichtwellenleiter
-
E20060
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Einweglichtschranke
- Hohe Reichweite
- Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
- Sehr kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip |
Einweglichtschranke |
Applikation |
Kleiner Biegeradius |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ |
OCF; OKF; OOF; OUF |
OCF (High Power)
Reichweite Fiberoptik [mm] |
1020 |
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] |
120 |
OOF
Reichweite Fiberoptik [mm] |
400 |
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] |
120 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-20...80 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
53,5 |
Ausführung Tastkopf |
gerade |
Tastkopfdurchmesser [mm] |
2,5 |
Tastkopflänge [mm] |
10 |
Gesamtlänge [mm] |
600 |
Minimaler Biegeradius [mm] |
10 |
Faseranordnung |
|
Werkstoffe |
Adapter: PPE |
Lichtleitfaser-Werkstoff |
Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff |
Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff |
PVC |
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |