Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20078
FT-00-M-E3
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20078
FT-00-M-E3
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Lichttaster
- Für den Einsatz im Nahbereich
- Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
- Mit direkter Adaption an den Fiberoptikverstärker
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OCF; OKF; OUF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 360 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 12,5 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfdurchmesser [mm] | 3 |
Gesamtlänge [mm] | 26 |
Faseranordnung | |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Messing |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|