Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter
E20106
MOUNTING CLAMP 3.5 MM
Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter
E20106
MOUNTING CLAMP 3.5 MM
- Für die sichere Befestigung von Lichtwellenleitern
- Einfache Montage mit nur zwei Schrauben
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
Einsatzbereich
Ausführung | für Lichtleiter |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 19 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 13 x 20 x 10 |
Innendurchmesser [mm] | 3,5 |
Werkstoffe | Aluminium schwarz eloxiert |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|