Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20157
FT-30-P-A-R8
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20157
FT-30-P-A-R8
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Lichttaster
- Hohe Tastweite
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OIF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 91 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
Tastkopfdurchmesser [mm] | 8 |
Gesamtlänge [mm] | 600 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 30 |
Faseranordnung |
|
Werkstoffe | Adapter: PA |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|