Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20165
FE-30-P-A-R6
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20165
FE-30-P-A-R6
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Einweglichtschranke
- Hohe Reichweite
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|---|
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OIF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 300 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 107,5 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
Tastkopfdurchmesser [mm] | 6 |
Gesamtlänge [mm] | 600 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 30 |
Faseranordnung |
|
Werkstoffe | Adapter: PA |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|