Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20230
FT-00-P-V-R1
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20230
FT-00-P-V-R1
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Lichttaster
- Für den Einsatz im Nahbereich
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 6 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 24 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 6 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 37 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
Tastkopfdurchmesser [mm] | 1 |
Gesamtlänge [mm] | 600 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 20 |
Faseranordnung | |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|