Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20511
FT-00-MPV-M6
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20511
FT-00-MPV-M6
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Lichttaster
- Für den Einsatz im Nahbereich
- Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien |
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 300 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 20 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 220 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 20 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 58,5 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfgewinde | M6 |
Tastkopfdurchmesser [mm] | 7 |
Tastkopflänge [mm] | 45 |
Gesamtlänge [mm] | 600 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 20 |
Faseranordnung | |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Metallsilikon |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|