Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Einweglichtschranke
- Mit 90° Umlenkung des Lichtstrahls für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Länge selbst konfektionierbar
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Ausführung | 90° Umlenkung des Lichtstrahls |
---|---|
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 140 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 230 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 1720 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 400 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 58,5 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
Tastkopfdurchmesser [mm] | 3 |
Gesamtlänge [mm] | 2000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 25 |
Faseranordnung |
|
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|