Tastkopf für Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Tastkopf für Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Lichttaster
- Für den Einsatz im Nahbereich
- Konfektionierbarer Tastkopf für den Anschluss von Rollenware
- Einfache und schnelle Montage des Lichtwellenleiters
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OB50; OBF; OO50 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 55 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 110 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 235 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 16,2 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfgewinde | M8 |
Gesamtlänge [mm] | konfektionierbar |
Faseranordnung | |
Kerndurchmesser [mm] | 2 x 1,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|