Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20825
FE-50-V-V-M5/16/R
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20825
FE-50-V-V-M5/16/R
- Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich
- Ummantelung aus Edelstahl für den Einsatz bis 315 °C
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Hohe Reichweite
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OBF; ODF; OMF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 1000 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 4 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 800 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -58...315 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 204 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
Gesamtlänge [mm] | 900 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 19 |
Faseranordnung | |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|