Ethernet-Verbindungskabel
E21138
VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS
Ethernet-Verbindungskabel
E21138
VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS
- Zum Anschluss an die Parametrierschnittstelle des Sensors
- Für die zuverlässige Signalübertragung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung |
---|---|
Ausführung | Ethernetkabel, D-codiert |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 163,6 |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt |