Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Besonders flache Quaderbauform
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Länge selbst konfektionierbar
- Betrieb als Lichttaster
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OBF; OO50; OCF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 150 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 540 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 44,9 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
Tastkopfhöhe [mm] | 3 |
Tastkopfbreite [mm] | 11 |
Tastkopflänge [mm] | 15 |
Abmessungen Tastkopf [mm] | 3 x 11 x 15 |
Gesamtlänge [mm] | 2000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 2 |
Faseranordnung |
|
Kerndurchmesser [mm] | 1 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|