Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E21318
FT-11-EPV-O4/FHx1/2m
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E21318
FT-11-EPV-O4/FHx1/2m
- Betrieb als Lichttaster
- Länge selbst konfektionierbar
- Kleiner Biegeradius
- Einfache Montage und sichere Befestigung
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OBF; OO50; OCF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 150 |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 480 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 44 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | abgewinkelt |
Tastkopfgewinde | M4 |
Gesamtlänge [mm] | 2000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 2 |
Faseranordnung | |
Kerndurchmesser [mm] | 1 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Zubehör
Lieferumfang |
|
||
---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|