- Produkte
- Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
- Kameras für mobile Anwendungen
- Monitore für analoge Kameras
- E2M232
Einsatzbereich
Applikation | Monitor für bis zu 2 Kameras des Typs O2M2xx / O3M2xx |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Überspannungsschutz | ja |
Stromversorgung für Kamera [mA] | 2000; (± 10%) |
Eingänge
Video-Eingang | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...125 |
Lagerfeuchte [%] | < 75; (relative Feuchte) |
Lagerdauer [MON] | 24 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1342,1 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: ABS schwarz; Halteelement: Aluminium schwarz |
Anzeigen / Bedienelemente
Displaytyp | Farb-Display |
---|---|
Displaygröße | 7" |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |