Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] | 100 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 187 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM |
Sensorikanschluss | G 1 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|