Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] | 100 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 203 |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4435 (Edelstahl / 316L) Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4; Dichtring: FKM |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario |
Zubehör
Lieferumfang |
|
||
---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|