Einschraubadapter für Prozesssensoren
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Einschraubadapter für Prozesssensoren
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- Für den Einbau von Drucksensoren in Behälter und Rohrleitungen
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Einsatz in der Industrie- und Mobilhydraulik
- Hohe Druckfestigkeit
- Stabile Befestigung durch Einschrauben
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] | 400 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 61,8 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Dichtung: FKM |
Sensorikanschluss | G 1/4 Außengewinde |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|