Einschweißadapter für Prozesssensoren
E30149
WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT
Einschweißadapter für Prozesssensoren
E30149
WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT
- Einschweißadapter für Prozesssensoren
- Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Druckfestigkeit
Einsatzbereich
Ausführung | mit Leckagebohrung | |
---|---|---|
Montage | für dünne Wandstärken | |
Druckfestigkeit [bar] | 25 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 156 |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensorikanschluss | G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario |
Prozessanschluss | Einschweißadapter Ø 60 mm |
Abdichtung | Dichtring |
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|