• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Werkzeuge / Inbetriebnahme
  4. Werkzeuge
  5. E30425

Teach-Taster für Drucksensoren

E30425

TEACH BUTTON

Teach-Taster für Drucksensoren

E30425

TEACH BUTTON

  • Für eine komfortable Nullpunkt-Kalibrierung von Drucksensoren
  • ce
Einsatzbereich
Ausführung für Sensoren PM1xxx
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...30 DC
Ausgänge
Max. Bürde [Ω] (Ub - 14 V) / 21.5 mA
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] 2927
Mechanische Daten
Gewicht [g] 227
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; FFKM; PBT
Bemerkungen
Bemerkungen
Bei Verwendung des Teach-Tasters ist keine IO-Link Kommunikation möglich.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,9 m, PUR; Max. Leitungslänge: 30 m; zwischen Sensor und Teach-Taster