- Produkte
- Zubehör
- Montagezubehör und Befestigungstechnik
- Montagezubehör für Schwingungssensoren
- E30491
Magnethalter für Schwingungssensoren
E30491
MAGNETIC MOUNT M5 FOR VIBRATION SYSTEMS
Magnethalter für Schwingungssensoren
E30491
MAGNETIC MOUNT M5 FOR VIBRATION SYSTEMS
- Für die Montage von Schwingungssensoren
- Geeignet für gerade und gekrümmte Maschinenoberflächen
Einsatzbereich
Ausführung | für efector octavis |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 161,1 |
---|---|
Werkstoffe | Magnet: Neodym vernickelt; Polschuhe: Stahl verzinkt |
Sensorikanschluss | M5 Innengewinde |
Haftkraft [N] | 390 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|