Einschweißadapter für Prozesssensoren
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
Einschweißadapter für Prozesssensoren
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
- Einschweißadapter für Prozesssensoren
- Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Druckfestigkeit
Einsatzbereich
Ausführung | mit Leckagebohrung, Zum Einbau von LDL20x | |
---|---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 50 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 113,8 |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensorikanschluss | G 1 Aseptoflex Vario |
Prozessanschluss | Einschweißadapter 1,5" (38,1 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|