Prozessadapter Tri-Clamp
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
Prozessadapter Tri-Clamp
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
- Für den Einbau von Prozesssensoren in Behälter oder Rohrleitungen
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Besonders geeignet für den Einsatz in hygienischen Anwendungen
- Adapter aus Edelstahl für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hohe Druckfestigkeit
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
---|---|
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 16 |
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 269 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4435 (Edelstahl / 316L) |
Sensorikanschluss | G 1/2 Dichtkonus |
Prozessanschluss | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | 0,4 / 4 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|