Schutzrohr für Temperatursensoren
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
Schutzrohr für Temperatursensoren
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
- Zuverlässiger Schutz vor aggressiven Medien und hohen Fließgeschwindigkeiten
- Ermöglicht den Austausch des Temperatursensors im laufenden Prozess
- Hohe Druckfestigkeit
- Einfacher Prozessanschluss mittels Adapter
- Robustes Edelstahlgehäuse für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Einsatzbereich
Ausführung | für Temperatursensoren EL = 100 mm |
---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 72 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 120 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Sensorikanschluss | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Prozessanschluss | 1/2" NPT |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|