Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren
E37421
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100
Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren
E37421
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100
- Zuverlässiger Schutz vor aggressiven Medien und hohen Fließgeschwindigkeiten
- Ermöglicht den Austausch des Temperatursensors im laufenden Prozess
- Besonders hohe Druckfestigkeit
- Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung | für Temperatursensoren EL = 100 mm |
---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 300 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 171,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Sensorikanschluss | G 1/2 Dichtkonus Ø 6 mm |
Prozessanschluss | Einschweißadapter Ø 34 mm |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | ≤ 0,6 / - |
Einbaulänge EL [mm] | 99 |
Bohrungslänge BL [mm] | 137 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|